Como funcionam os medidores de vazão magnéticos-indutivos?
Medidores de vazão eletromagnéticos são usados para medir com precisão líquidos condutores. O princípio de medição é baseado na lei da indução de Faraday. De acordo com esta lei, um líquido condutor pode ser medido pela sua tensão ao passar através de um campo magnético. A vantagem dos medidores de vazão eletromagnéticos é que eles funcionam mesmo na ausência de fonte de alimentação e podem ser utilizados independentemente da pressão, temperatura, densidade, viscosidade e agressividade das substâncias medidas.
Onde os medidores de vazão magnéticos-indutivos são usados principalmente?
Os medidores de vazão eletromagnéticos são usados onde quer que o meio flua, por exemplo, na área de água e águas residuais. Contudo, meios com componentes sólidos, como lodo e concreto, ou meios agressivos também podem ser medidos com precisão. As áreas de aplicação incluem dispositivos anti-sísmicos, dispositivos de proteção contra incêndio, tecnologia de refrigeração, engenharia civil, mineração ou na indústria de processamento. Conversores de sinal WIKA, por ex. tipo FLC-608 , são acoplados a medidores de vazão eletromagnéticos em configuração separada ou compacta. Isto gera, por exemplo, corrente para a bobina solenóide e gerencia a comunicação com sistemas de controle externos