Para instrumentos de medição, a estanqueidade interna refere-se à vedação contra influências externas. É particularmente importante para instrumentos de medição de líquidos ou gases, como instrumentos de medição de pressão, medidores de vazão ou sensores de temperatura. Se a estanqueidade interna não puder ser garantida, ocorrerão vazamentos que afetarão a confiabilidade das medições.
Vazamentos podem ser evitados com a ajuda de métodos de teste especiais, como o teste de hélio. Um alto grau de precisão também pode ser garantido através da calibração dos instrumentos de medição.
A estanqueidade de um instrumento de medição depende da aplicação e de suas condições. Eles fornecem as especificações para a taxa de vazamento permitida, o nível de pressão e os métodos de detecção de vazamento.
Dependendo da aplicação e do meio do processo, a WIKA pode oferecer diversas soluções para garantir a estanqueidade interna desejada. Eles variam desde versões à prova d'água para aplicações padrão até versões estanques a gases para evitar emissões fugitivas. Além de produtos individuais, como válvulas de instrumentação e manômetros, também existem soluções prontas para instalação que também são estanques a gases e testadas de acordo com os padrões industriais relevantes.