WIKA

Certificação CE

De especialistas para especialistas

SF6 treinamento

Devido ao forte impacto climático, o manejo responsável e sustentável do SF6o gás é um tema importante em todo o mundo, sobre o qual há necessidade de ações para eliminar as emissões. No treinamento, a WIKA irá informá-lo sobre as regulamentações aplicáveis, juntamente com conhecimento prático para a seleção e operação do equipamento correto. O conteúdo teórico é complementado por demonstrações e exercícios práticos.

SF6 prova de competência

O regulamento da UE (UE) 517/2014 sobre gases fluorados com efeito de estufa (geralmente conhecido como “regulamento sobre gases fluorados”) estipula medidas de formação para o pessoal que realiza trabalhos relacionados com SF6 gás.

Em particular, estes incluem:

  • Instalação, serviço, manutenção, reparo ou desligamento de painéis elétricos isolados a gás
  • Realização de testes de vazamento em plantas que se enquadram na “regulamentação de gases fluorados”
  • Recuperação de SF6 gás

O objetivo do treinamento é capacitar o pessoal envolvido para agir de forma responsável em seu trabalho com fortes gases de efeito estufa e evitar emissões através do manuseio incorreto de gases.

Nosso programa de treinamento

Como uma empresa reconhecida de testes e certificação, a WIKA oferece treinamento de competências com testes de conclusão, para que o pessoal possa ser certificado em todo o mundo. Os testes são realizados de acordo com os regulamentos europeus (UE) 517/2014, (UE) 2015/2066, bem como com o regulamento de proteção climática de produtos químicos. O treinamento é oferecido em português e inglês. O idioma é determinado após inscrição dos primeiros participantes. Os cursos de formação decorrerão no centro de formação na WIKA mais próxima. Para inscrições de grupos a partir de cinco pessoas, outras datas são possíveis mediante solicitação.

Você precisa de mais informações ou tem alguma dúvida específica? Basta entrar em contato conosco.