Termorresistência

Termorresistência com resistor Pt100/Pt1000

As termorresistências são equipadas sua resistência elétrica em função da temperatura. Na nossa gama de produtos você encontrará versões com cabos conectados, bem como versões com cabeçotes de conexão. Um transmissor de temperatura pode ser instalado diretamente no cabeçote de conexão. Além disso, no portfólio de produtos WIKA, além de termorresistência roscados, termorresistência flangeados ou termorresistência de processo, você também encontrará o elemento de medição certo para sua aplicação.

FAQ
FAQ

O que significa a designação "1/3 DIN" em termorresistência?

IMPORTANTE: Os termos 1/3 DIN, e também 1/5 DIN e 1/10 DIN, NÃO FORAM PADRONIZADOS!

Em maio de 2009, com a introdução da nova DIN EN 60751, não havia classe de precisão padronizada melhor que a Classe A. Alguns fabricantes de termorresistência (incl ...

mais