WIKA

Sejam residências particulares, edifícios administrativos ou instalações industriais – você encontrará instrumentos de medição apropriados para aquecimento e abastecimento de água quente na WIKA. Por exemplo, você pode medir a temperatura dos gases de escape de uma caldeira com a nossa termorresistência TR40 e a temperatura da água industrial no tanque de água quente com termômetros de expansão ou bimetálicos. A medição da temperatura ambiente é realizada pelo que é atualmente o menor termômetro externo do mercado: TF41 – pequeno e compacto, com ou sem proteção solar.

Monitore as condições de pressão com um de nossos manômetros diferenciais ou use um instrumento mecatrônico de medição de pressão para monitorar e exibir a pressão (PGS ou PGT). Há uma variedade de diferentes sinais de saída disponíveis, para que estes instrumentos possam ser facilmente integrados em qualquer conceito de planta.

Sistemas de aquecimento × 6

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
2

Boiler (temperature)

Boiler (temperature)
3

Heating circuit (temperature)

Heating circuit (temperature)
4

Hot water tank (temperature)

Hot water tank (temperature)
5

Heating circuit (pressure)

Heating circuit (pressure)
1

Boiler

Boiler
Sistemas de aquecimento
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 14 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.