WIKA

Desde parques de diversões até plataformas elevatórias de oficinas e também máquinas-ferramentas ou máquinas para plásticos – o seu funcionamento requer sempre uma unidade de potência hidráulica. Somente a alta densidade de energia das máquinas hidráulicas oferece as forças mais altas com o menor tamanho possível.

A pressão do sistema é lida em um manômetro. Os modelos cheios de líquido são facilmente legíveis e não são afetados por vibrações.

O registro e manutenção contínuos das pressões do sistema e de controle são monitorados por pressostatos ou sensores. O pressostato eletrônico PSD-4 oferece uma combinação de saída de comutação, saída analógica e um display LED que também oferece boa legibilidade em locais de montagem escuros. O amortecimento mecânico da porta de pressão protege o elemento sensor contra picos de pressão.

O monitoramento do nível de enchimento no depósito de óleo hidráulico pode sinalizar deficiências de óleo antes da bomba começar a aspirar ar.

Com o nosso monitoramento da temperatura do óleo hidráulico, as condições críticas podem ser identificadas precocemente e o tempo operacional do óleo pode ser estendido.

Requisitos especiais no ponto de uso foram considerados no desenvolvimento de nossos produtos. Por exemplo, os instrumentos WIKA funcionam de forma confiável na gôndola de uma turbina eólica e oferecem aprovações para condições operacionais ou locais de instalação específicos (por exemplo, ATEX).

Unidades de energia hidráulica × 1

Pressão do sistema – Pressão

Pressão do sistema – Pressão
3

Temperatura do óleo hidráulico - Temperatura

Temperatura do óleo hidráulico - Temperatura
2

Nível de óleo no tanque – Nível

Nível de óleo no tanque – Nível
Unidades de energia hidráulica
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 27 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.