WIKA

Equipamento de serviço

Equipamentos de serviço para instalações e manutenções corretivas

Os equipamentos de preenchimento e manuseio de gás SF6 são as ferramentas centrais para a manutenção de equipamentos isolados a gás. Tanto para instalação quanto para manutenção, a WIKA fornece a gama completa de produtos de equipamentos de serviço eficientes, desde simples carrinhos de enchimento até soluções multifuncionais complexas e totalmente automatizadas. Além disso, os instrumentos auxiliam o operador da planta no registro dos volumes e emissões de gás SF6, conforme prescrito no regulamento de gases fluorados (UE), nº 517/2014, para equipamentos específicos.

FAQ
FAQ

A evacuação de plantas e embarcações é possível com um SF6 portátil na unidade de transferência?

Para a evacuação completa de instalações e vasos, uma segunda unidade, um compressor de vácuo para SF6, é necessário, pois, no lado da entrada, um SF6 portátil a unidade de transferência permite apenas uma pressão final ligeiramente inferior a 1 ba ...

mais

Qual é a diferença entre uma bomba de vácuo e um compressor de vácuo?

Uma bomba de vácuo é usada para evacuar o ar de um compartimento de gás. Em contraste, um compressor de vácuo no SF6 processo de recuperação garante uma pressão inicial superior a 1 bar no SF6 compressor e, assim, permite uma pressão residual no ta ...

mais