WIKA

Poços termométricos / tubos de proteção

Para cada requisito de local de medição, o poço termométrico ou tubo de proteção ideal

Os poços termométricos ou tubos de proteção da WIKA são usados ​​em condições operacionais exigentes, tanto em versões usinadas sólidas a partir de material em barra quanto em versões fabricadas com design tubular. As variantes oferecidas diferem principalmente em seus designs; com flanges, roscados ou para soldar. A conexão dos tubos de proteção por flange é universal e é utilizada em diversos processos. A forma compacta da conexão roscada economiza espaço e a montagem também é muito fácil. Se a segurança e a robustez do processo forem importantes, os poços termométricos podem ser soldados diretamente no processo. Além disso, todas as conexões para aplicações sanitárias e também poços termométricos no design Vanstone estão disponíveis sem costuras de solda. A seleção dos materiais e a fabricação dos poços termométricos ou tubos de proteção de acordo com os padrões globais ou com as especificações do cliente garantem proteção ideal para o sensor.

O que é um poço termométrico ou tubo de proteção?

Como um componente importante de um local de medição de temperatura, o poço termométrico do termômetro, também conhecido como tubo de proteção ou poço de tubulação, é responsável por vedar o processo do meio ambiente. Juntamente com a proteção dos sensores de temperatura, os poços termométricos também oferecem proteção ao meio ambiente e ao pessoal operacional. Meios agressivos, bem como altas pressões e vazões são mantidos longe da sonda de temperatura real, o que permite que o elemento de medição seja trocado sem interromper o processo e, portanto, durante a operação contínua. Devido à ampla gama de aplicações possíveis para tubos de proteção, eles estão disponíveis em diferentes designs e materiais. Um critério muito decisivo na escolha de um poço termométrico é a natureza e o tipo de conexão ao processo. Os poços termométricos e os tubos de proteção podem ser soldados, aparafusados ​​com rosca ou conectados ao processo por meio de um flange. Para garantir uma medição precisa da temperatura, é necessário que o termômetro e o poço termométrico ou tubo de proteção se encaixem perfeitamente.

Qual é a diferença entre poços termométricos e tubos de proteção?

Além do tipo de conexão ao processo, o método de fabricação é outro diferencial. Aqui pode-se escolher entre poço termométrico de peça única ou tubos de proteção fabricados. Os poços fabricados de tubo são construídos de um tubo que é fechado em uma das extremidades através do processo de solda. Os poços termométricos, por outro lado, são feitos de uma única peça de material de barra sólida (redonda ou hexagonal).

Quando os poços termométricos são usados?

Dependendo do projeto, os poços termométricos são usados ​​para altas cargas no lado do processo e altas tensões químicas. Assim, internacionalmente ou na indústria petroquímica, os poços termométricos são agora utilizados quase exclusivamente. Furthermore, flanged, weld-in and threaded thermowells are also used in process technology and in equipment manufacturing. Poços termométricos com flange ou para soldagem também são utilizados na indústria petroquímica, onshore/offshore e na construção de plantas.

Quando são usados ​​tubos de proteção?

Os tubos de proteção são geralmente recomendados para cargas de processo baixas a médias. Protection tubes with threads and flanges or for inserting/welding in are used in the chemical industry, process technology and also in equipment manufacturing. Tubos de proteção com flanges são utilizados para altas cargas químicas. Certos tubos de proteção também podem ser usados ​​na indústria química, na indústria petroquímica e no mar. Aqui eles são encontrados em caldeiras, incineradores, fornos e vasos de reatores.

Qual deve ser o comprimento de inserção de poços termométricos ou tubos de proteção em tubulações?

Deve-se garantir que o meio flua contra o sensor do termômetro. Isso geralmente ocorre quando a ponta do poço termométrico está localizada no terço médio do tubo. O comprimento de inserção de um poço termométrico ou tubo de proteção depende do termômetro utilizado. Para termômetros mecânicos, é assumido um comprimento de inserção mínimo de 60 ... 100 mm, enquanto termômetros elétricos requerem apenas um comprimento de instalação de pelo menos 35 ... 50 mm. O comprimento máximo de inserção para tubos de proteção é limitado pelo comprimento de fabricação dos tubos (aprox. 5 a 6 metros) e para poços termométricos pelo comprimento de fabricação da máquina perfuradora (entre 1.000 e 2.000 milímetros, dependendo do modelo). No entanto, poços termométricos mais longos também podem ser produzidos soldando peças individuais.

De que materiais são feitos os poços termométricos ou tubos de proteção?

A maioria dos poços termométricos e tubos de proteção são feitos de aço inoxidável. Materiais especiais como Hastelloy® e Monel®, entre outros, são utilizados em condições especialmente exigentes. Dependendo da aplicação e do material, um poço termométrico ou tubo de proteção pode ser feito inteiramente de material especial ou apenas as partes que estão em contato com o meio do processo podem ser revestidas, por exemplo. com plásticos resistentes à corrosão.

Quais são os diferentes tipos de hastes de poço termométrico?

Como outra característica distintiva, também existem diferentes tipos de hastes para poços termométricos. Um poço termométrico pode ser cônico, reto ou escalonado. O formato da haste cônica é o mais utilizado, garantindo ao mesmo tempo curto tempo de resposta e alta resistência. Os tubos de proteção geralmente têm formato de haste reta e, portanto, uma construção particularmente econômica. Para aplicações com altas cargas no lado do processo com fortes vibrações, recomendamos o poço termométrico WIKA em um ScrutonWell® design.

Em quais setores os poços termométricos sanitários são utilizados principalmente?

Poços termométricos sanitários, como o modelo TW61 da WIKA, são usados ​​principalmente na indústria de alimentos e bebidas, bem como na indústria bio e farmacêutica ou na produção de ingredientes ativos. O design higiênico patenteado do invólucro de fluxo do poço termométrico sanitário TW61 permite a minimização do espaço morto, a medição de temperatura invasiva e uma posição de montagem flexível por meio de autodrenagem.

Saiba mais sobre poços termométricos no Canal WIKA no YouTube .

FAQ
FAQ

O que significa ZFP, NDE ou NDT?

ZFP é a abreviatura alemã para "exames não destrutivos". As abreviaturas NDE ou NDT significam "Exame Não Destrutivo" ou "Teste Não Destrutivo", respectivamente. É utilizado para se referir a inspeções ou testes não destrutivos em componentes em ge ...

mais

Quais são os fatores que influenciam os tempos de resposta dos poços termométricos e dos tubos de proteção?

Simplificando, pode-se dizer que quanto mais estável for construído um poço termométrico ou tubo de proteção, mais lentamente ele reagirá às mudanças de temperatura. Para otimizar o tempo de resposta, existem espessuras de parede finas e pouco espa ...

mais