Chaves de nível optoeletrônicas
Onde os sensores optoeletrônicos são usados?
A chave de nível optoeletrônica é usada para detecção de nível de líquidos. Devido à variedade de designs, o uso de sensores optoeletrônicos é adequado para muitas indústrias. A determinação do nível com a ponta do cone é, em amplas faixas, independente de características físicas como índice de refração, cor, densidade, constante dielétrica e condutividade. O procedimento de medição não é, portanto, influenciado pelas propriedades do líquido e oferece alta compatibilidade com meios. São utilizados principalmente em aplicações industriais, na indústria de alimentos e bebidas ou mesmo na indústria farmacêutica.
Que tipos de sensores ópticos existem?
A WIKA oferece o sensor de nível optoeletrônico apropriado (também conhecido como sensor óptico) para cada aplicação. O modelo OLS-C20 a chave de nível optoeletrônica é adequada, devido ao seu design compacto, para projetos de alta pressão. A WIKA também oferece sensores optoeletrônicos adequados para tecnologia de refrigeração ou para a indústria de construção naval. O modelo OLS-C51 a chave de nível, como versão com proteção contra explosão, é adequada para uso em ambientes extremos.
Como funciona um sensor optoeletrônico?
Os componentes mais importantes de uma chave de nível optoeletrônica são o prisma de vidro e uma fonte de luz LED. Dentro do prisma de vidro existe um transmissor, um receptor e uma luz infravermelha. A luz do LED brilha no prisma de vidro, fazendo com que a luz infravermelha chegue ao receptor. Desde que a ponta não entre em contato com o líquido a ser medido, a luz é refletida dentro do prisma para o receptor. Contudo, se o líquido no recipiente subir e envolver a ponta do interruptor optoeletrônico, a luz é refratada pelo prisma de vidro para o líquido e não atinge mais o receptor, ou apenas muito fracamente. O switch então emite essa alteração como um sinal de comutação modificado e o display LED acende. Se o líquido no recipiente cair novamente e o prisma de vidro não estiver mais coberto pelo líquido, a luz infravermelha também poderá alcançar o receptor novamente e o display LED apagará. Saiba mais sobre como funcionam os sensores optoeletrônicos em nosso vídeo "WIKA - Monitoramento de nível com chaves de nível optoeletrônicas”.