WIKA

Manômetros de pressão digitais

Manômetros de pressão digitais de alta qualidade da WIKA

Os manômetros de pressão digitais de precisão são adequados para medição e exibição de pressões estacionárias e também móveis Além disso, os manômetros de pressão digitais podem ser usados como referência de pressão e permite fácil teste, ajuste e calibração de outros equipamentos de medição de pressão diretamente no local. Através de células de medição eficientes com linearização eletrônica da curva característica, é alcançada uma alta precisão.
FAQ
FAQ

A que pressão o instrumento de medição de pressão poderia ser destruído?

Valores de pressão acima do limite de sobrepressão podem causar danos irreversíveis ao instrumento de medição. Não importa se esta pressão está presente constantemente ou apenas por um curto período de tempo. Em ambos os casos, pode-se esperar a de ...

mais