Substituição, reparo e otimização
A WIKA oferece um serviço lucrativo tanto para seus próprios sistemas de selo diafragma quanto para sistemas de outros fabricantes reconhecidos.
Os sistemas de selo diafragma são usados para requisitos de medição exigentes com temperaturas médias extremas de -90°C a +400°C na indústria de processos. Os conjuntos de vedação diafragma protegem o instrumento de medição contra meios agressivos, corrosivos, heterogêneos, abrasivos, altamente viscosos ou tóxicos.
Com este serviço, os custos totais do sistema de vedação diafragma podem ser claramente reduzidos. Desta forma, a vida útil do instrumento de medição pode ser totalmente utilizada e apenas o conjunto do selo diafragma necessita de substituição ou reparo, preventivamente ou após falha. Com a manutenção preventiva, programada de acordo com as paradas planejadas da sua planta, você pode reduzir os tempos de inatividade.
A manutenção pode ser feita tanto em um transmissor de processo montado quanto em um instrumento de medição mecânico. Dependendo do caso de aplicação, a vida útil do transmissor de processo é maior que a das peças molhadas. Portanto, somente em casos raros os sistemas de selo diafragma defeituosos devem ser substituídos completamente, ou seja, incluindo o transmissor do processo. Ao reutilizar o transmissor de processo, a WIKA oferece um pacote de serviços com clara economia de custos.
Com o serviço de substituição, através da troca do selo diafragma, o TCO (custo total de propriedade) do local de medição pode ser reduzido consideravelmente.
Seus benefícios
- Economia de custo
- Disponibilidade rápida economizando tempo
- Teste funcional de um transmissor de processo
- Certificado de teste de material atual
- Nova calibração de todo o sistema
Centro de serviço
A WIKA do Brasil oferece este serviço com sucesso há muitos anos, é especialista na fabricação individual de sistemas de selo diafragma em diversos campos de aplicação. O portfólio abrange tanto a nova fabricação de sistemas de selo diafragma quanto reparos.
Serviço de calibração
Nosso serviço mundial de calibração oferece rapidamente: