- Máquinas para plásticos
- Unidades de controle de temperatura
- Preparação de granulado
- Ferramentas de máquina
- Lubrificante de arrefecimento
- Unidades de energia hidráulica
- Sistemas de lubrificação
- Acionamentos lineares
- Bombas e sistemas
- Prensas e máquinas formadoras
- Compressor de ar
- Compressores de pistão
- Guindastes e guinchos
- Turbinas eólicas
- Corte com jato de água
- Bancadas de teste de alta pressão
- Tecnologia de pesagem
- Medição do nível do tanque
- Sistemas de filtros
- Prensas de cura
O corte por jacto de água é utilizado em muitos sectores da indústria e os materiais a processar são quase ilimitados: metal, pedra, vidro, materiais compósitos ou mesmo alimentos. O corte com pressão de água oferece vantagens em relação ao corte a plasma ou a laser:
- Não introduz calor no material, portanto não há alteração estrutural.
- As bordas são tão precisas que o pós-processamento geralmente é desnecessário.
- A largura da lacuna é apenas pequena.
- As formas dos contornos de corte são quase ilimitadas.
Além disso, não há custos de ferramentas para corte por jato de água, ao contrário da usinagem com punção. No corte com jato de água abrasivo, um abrasivo é adicionado ao jato de água coerente de alta pressão. Os modernos sistemas de corte por jato de água funcionam com pressão de água de até 6.000 bar e o jato sai do bico de corte a 3 vezes a velocidade do som. Para proteger a bomba contra cavitação e funcionamento a seco, é necessário um fluxo de água adequado. A WIKA possui os interruptores certos tanto para monitorar a pressão de entrada quanto para monitorar a temperatura.