Desde 1997 a WIKA é membro do Rede Brasileira de Calibração (R.B.C.), o laboratório de calibração e o serviço de calibração nas instalações do cliente são acreditados pela DIN EN ISO/IEC 17025. Desde então temos participado ativamente de comités de normalização – contribuindo com a nossa experiência para o progresso tecnológico. Além da calibração, também realizaremos um ajuste, se necessário, para minimizar o desvio do valor medido.
Formulários
- Garantia da Qualidade
- Conformidade com ciclos de calibração
- Cumprimento dos requisitos de auditoria
- Foco nos aspectos de segurança
- Otimização da utilização de recursos
- Redução do consumo de energia
Ciclos de calibração recomendados
- Instrumentos de medição de pressão elétrica e mecânica: 1 ano
Serviço de calibração em todo o mundo
Nota
Em nossas instalações no Brasil, atualmente somos credenciados de acordo com DIN EN ISO/IEC 17025 para a calibração de medição pelo organismo de acreditação. Devido à nossa rede global desenvolvida e ao alto nível de especialização dentro do Grupo WIKA, no entanto, temos a possibilidade de encaminhar seus instrumentos para um laboratório de calibração adequado para uma calibração RBC/INMETRO ou DAkkS de acordo com DIN EN ISO/IEC 17025.
Certificados
Fluxograma
Suas necessidades vão além do escopo dos serviços mencionados? Mesmo assim, sinta-se à vontade para nos perguntar.