- Máquinas para plásticos
- Unidades de controle de temperatura
- Preparação de granulado
- Ferramentas de máquina
- Lubrificante de arrefecimento
- Unidades de energia hidráulica
- Sistemas de lubrificação
- Acionamentos lineares
- Bombas e sistemas
- Prensas e máquinas formadoras
- Compressor de ar
- Compressores de pistão
- Guindastes e guinchos
- Turbinas eólicas
- Corte com jato de água
- Bancadas de teste de alta pressão
- Tecnologia de pesagem
- Medição do nível do tanque
- Sistemas de filtros
- Prensas de cura
As primeiras bombas garantiram o abastecimento de água potável às pessoas, aumentando assim a qualidade de vida. Hoje, as bombas fornecem a mais ampla variedade de meios em muitos processos e designs. O monitoramento seguro e o controle automático das pressões de saída e dos volumes de entrega são importantes. Especialmente para estas tarefas de medição, a WIKA oferece o portfólio certo para cada aplicação e cada bomba.
Nossos pressostatos protegem bombas centrífugas com pressão de entrada insuficiente contra funcionamento a seco.
Os sensores de pressão medem a pressão na saída e permitem uma pressão constante do sistema através do controle de velocidade com eficiência energética. Eles detectam aumentos de pressão ao operar contra uma válvula ou comporta fechada, protegendo assim a bomba.
As bombas de diafragma são frequentemente utilizadas com meios agressivos ou tóxicos. Aqui, o monitoramento confiável do diafragma por pressostatos ou transmissores de processo garante a proteção das pessoas e do meio ambiente.