Sua necessidade – nossa solução
Nós nos vemos não apenas como um fornecedor de tecnologia de medição de alta qualidade, mas também como um parceiro altamente competente, capaz de criar soluções projetadas individualmente junto com você. Com base nas suas aplicações específicas, em estreita cooperação com você, estamos prontos para desenvolver produtos feitos sob medida para você.
Seus benefícios
- Soluções de medição de pressão específicas do cliente para sua vantagem competitiva
- Prazos de entrega curtos e custos baixos
- Contatos mundiais através de subsidiárias e parceiros de distribuição
- Qualidade de primeira classe e experiência de renome mundial
- Muitos anos de experiência em tecnologia de medição de pressão e produção de alto volume
- Segurança de entrega através de altas capacidades de produção
- Alto potencial de inovação através de engenheiros de desenvolvimento qualificados
Realização da sua solução individual
Projete conosco seu instrumento de medição de pressão ideal – seja mecânico, mecatrônico ou eletrônico – a WIKA oferece uma ampla seleção. aturalmente também combinamos isso, dependendo da necessidade, com os acessórios apropriados (hook-up) ou com um selo diafragma para as tarefas de medição mais difíceis. Isto incorpora a nossa experiência de numerosos projetos implementados, através dos quais temos soluções e componentes comprovados aos quais podemos recorrer. Conforme necessário, adaptaremos nossos sistemas à sua aplicação individual ou desenvolveremos novos.
Fale conosco – ficaremos felizes em atendê-lo!
Nossas décadas de experiência em tecnologia de medição de pressão nos permitem oferecer soluções individuais com dispositivos de medição de pressão puramente indicadores (mecânicos) e mecatrônicos. O uso da tecnologia de sistema modular com seu design extremamente plano oferece uma ampla gama de possibilidades no que diz respeito ao posicionamento da tecnologia de medição e ao design dos componentes circundantes. Ao mesmo tempo, permite uma redução nos tempos e custos de montagem.
As dimensões idênticas do sistema de medição de pressão mecânica modelo PMM01 e do sistema de medição de pressão mecatrônica modelo PMT01 permitem o intercâmbio sem alterar componentes adjacentes. Medidores de pressão com tubo Bourdon versáteis e comprovados em liga de cobre formam a base para a relação custo-benefício dessas soluções de integração OEM.
Ao usar selos diafragma, os instrumentos de medição de pressão podem ser adaptados até mesmo às condições mais adversas. A multiplicidade de designs e combinações de materiais que oferecemos torna possível lidar com uma ampla gama de pressões, também em temperaturas extremas e com a mais ampla variedade de meios. Juntamente com os materiais padrão, existem inúmeras versões especiais disponíveis para quase todos os instrumentos. Assim, nossos selos diafragma também encontram muitos usos em aplicações específicas, como em aplicações sanitárias ou em áreas perigosas.
Você também precisa de um desenvolvimento específico? Não há problema, teremos a satisfação em analisar os suas necessidades e transmiti-los à nossa equipe de desenvolvimento, a fim de preparar consigo uma “solução de engenharia” adequada.