WIKA

Controladores de temperatura

Controladores de temperatura com tecnologia de ponta

Os controladores de temperatura compactos da WIKA oferecem exibição, controle e monitoramento de temperaturas. A configuração da entrada do sensor é feita através da entrada multifuncional. Termorresistência, termopares e sinais industriais padrão, como 4 ... 20 mA, servem como variável de entrada de um controlador de temperatura. A saída de monitoramento pode ser configurada como relé (para controle lento), como nível lógico para controle de relés eletrônicos de estado sólido (para controle rápido e cargas de alta corrente) ou como uma saída contínua de 4 ... 20 mA.
FAQ
FAQ

O que é auto-otimização ou autotuning?

Os termos PID para controle de temperatura variam em valor e combinação, dependendo das características do sistema controlado. Atualmente, existem vários métodos tradicionais propostos e implementados para determinar os termos PID a partir da forma ...

mais

O que são circuitos de 2, 3 e 4 fios?

Eles descrevem o número de fios com os quais o resistor de medição (por exemplo, um Pt100) está conectado. Embora na conexão mais simples de 2 fios a resistência do condutor possa falsificar o resultado da medição, essa influência negativa pode ser ...

mais