Termômetros com contatos de comutação

Display e monitorar valores limite

Onde quer que a temperatura do processo deva ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, os valores limites devam ser monitorados, os termômetros com contatos de comutação encontram sua aplicação. Os contatos da chave abrem ou interrompem o circuito dependendo da posição do ponteiro do instrumento de medição indicador. Se a leitura estiver significativamente acima ou abaixo de um valor definido, eles disparam um alarme, daí o termo "contato de alarme". Os instrumentos também são adequados para iniciar, parar ou comutar processos.
FAQ
FAQ

O que se entende por comprimento ativo de um termômetro?

O comprimento ativo de um termômetro é o comprimento ao longo do qual o termômetro calcula efetivamente a média da temperatura, por meio de entrada e saída de calor.