- Segmentos
- Industrial
- Tecnologia de aquecimento, ventilação e ar condicionado
- Estações de transferência e distribuição de calor
Estações de transferência e distribuição de calor
Aquecimento urbano – um módulo na utilização eficiente de recursos. Utilizar energia através da combinação de calor e eletricidade (CHP) e, ao mesmo tempo, aumentar consideravelmente a classificação de eficiência do sistema – uma das vantagens notáveis do aquecimento local e distrital. O princípio da combinação de calor e energia (CHP) é aproveitar o calor residual que de outra forma não seria utilizado, por ex. provenientes de centrais eléctricas geradoras de electricidade e fornecê-la aos consumidores, mesmo a longas distâncias, aumentando assim o nível de utilização destas centrais até 90 %. Para garantir uma ligação sem problemas à rede de aquecimento distrital e local, os operadores elaboram os seus próprios requisitos técnicos de ligação (TAB). Estas estipulam como e em que condições uma estação doméstica pode ser ligada à rede de abastecimento, direta ou indiretamente.
Dependendo da tarefa de medição envolvida, você decide quais dos nossos instrumentos de medição mecânicos, mecatrônicos ou elétricos usar. Há uma escolha de diferentes sinais de saída, funções de comutação e elementos de medição, o que significa que você não terá problemas em integrá-los em qualquer conceito de planta para fins de controle em malha aberta ou em malha fechada. Por exemplo, para implementar a proteção de temperatura especificada em DIN 4747 parte 1 (equipamento técnico de segurança em instalações geradoras de calor), encontrada em cada TAB, você pode empregar nosso controlador de temperatura de segurança SW15 testado por tipo.