Um sensor de pressão (ou transmissor de pressão) converte a quantidade física de “pressão” em um sinal padrão da indústria. Além de uma ampla gama de sensores de pressão para aplicações industriais em geral, oferecemos versões especiais para tecnologia de refrigeração/ar condicionado, indústria alimentícia, máquinas de trabalho móveis, gases medicinais e também para a indústria de semicondutores. Nosso portfólio de sensores de pressão abrange precisões de 0,05%, faixas de medição de 0,05 bar até 15.000 bar, interfaces digitais como CANopen e IO-Link e também diversas aprovações internacionais, inclusive para áreas classificadas.