WIKA

Monitores de densidade de gás

Monitores de densidade de gás SF6: aviso confiável contra baixas quantidades de gás

O hexafluoreto de enxofre (SF6) é um isolante elétrico extremamente eficaz para painéis de média e alta tensão. Para um isolamento adequado, a densidade do gás deve permanecer dentro de certos níveis. Além disso, como o SF6 é um potente gás com efeito de estufa, não deve escapar para a atmosfera. Um monitor de densidade de gás SF6 alerta os operadores sobre queda de níveis que indicam contaminação e/ou vazamentos. Os monitores de densidade do gás SF6 da WIKA são compensados ​​por temperatura e hermeticamente selados para proteger as medições contra flutuações de pressão atmosférica e diferenças no nível de montagem. Fabricados inteiramente em aço inoxidável para maior confiabilidade e longa vida útil, são equipados com até três contatos de alarme para fornecer avisos antecipados quando níveis limites predefinidos são atingidos.

FAQ
FAQ

Depois de desembalar o monitor de densidade de gás, o ponteiro não está na posição zero - o instrumento está com defeito?

O instrumento provavelmente não está com defeito. A compensação de temperatura também funciona sem a conexão de um compartimento de gás. Através disto o ponteiro muda de posição para compensar a influência da temperatura na indicação. Em temperatur ...

mais