Nossos sensores de densidade de gás operam com base no princípio da câmara de referência: uma câmara preenchida com gás SF6 serve como referência. Com influências ambientais, a câmara de referência comporta-se da mesma forma que o tanque e, portanto, não causa qualquer alteração no estado de comutação. Os instrumentos são adequados para níveis de média e alta tensão e podem ser equipados com até 4 microinterruptores. Eles se destacam por suas dimensões compactas e pela alta estanqueidade da câmara de referência.