WIKA

O sol é o maior fornecedor de energia para a Terra e fornece o ponto de partida para uma forma ambientalmente correta de obter energia: a energia solar térmica. Para complementar um sistema de aquecimento a gás, óleo ou elétrico ou como elemento constituinte de um sistema de aquecimento por armazenamento de gelo, uma central solar converte a energia solar gratuita em calor. Para atingir uma vida útil regular da planta de 20 a 25 anos, cada componente precisa ser fabricado com um alto padrão de qualidade. Como coletor ou sensor de armazenamento, recomendamos o termômetro plug-in TF45, disponível com uma vasta gama de elementos de medição e quadros de distribuição. Você pode proteger sua unidade de aquecimento de armazenamento contra superaquecimento através do uso de um limitador de temperatura de segurança SB15. Isto desliga a bomba do circuito solar e evita o sobreaquecimento do reservatório, evitando também a acumulação de vapor no circuito de água potável.

O monitoramento da pressão desempenha um papel igualmente importante ao monitoramento da temperatura. As condições de pressão no circuito solar têm um impacto decisivo na eficiência e na vida útil de uma central solar. Para monitorar o nível de pressão predominante, você pode escolher entre uma linha de manômetros mecânicos (111), bem como uma linha de manômetros mecatrônicos com função de comutação (PGS) ou com sinal de saída elétrica (PGT).

Sistemas solares térmicos × 7

Collector (temperature)

Collector (temperature)
8

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
4

Solar flow/return (temperature)

Solar flow/return (temperature)
5

Solar circuit (pressure)

Solar circuit (pressure)
6

Hot water tank (temperature)

Hot water tank (temperature)
2

Heating flow/return (temperature)

Heating flow/return (temperature)
3

Heating flow/return (pressure)

Heating flow/return (pressure)
1

Boiler (temperature)

Boiler (temperature)
Sistemas solares térmicos
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 14 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.