Bombas de calor
O princípio da bomba de calor já havia sido desenvolvido no século XVIII. O que surgiu originalmente da necessidade de arrefecer os alimentos é agora utilizado no aquecimento e no ar condicionado de edifícios. Para monitorar os parâmetros de medição de pressão e temperatura em circuitos de bombas de calor, podem ser utilizados diferentes princípios de medição.
No caso de medição de pressão, este programa se estende desde o comprovado manômetro com tubo Bourdon, com ou sem sinal de saída elétrico (PGT) ou contato de comutação (PGS), até a medição eletrônica de pressão. Para monitorar a temperatura de uma bomba de calor, estão disponíveis múltiplas versões de sensores de rosca, plug-in e de contato.
Com o sensor de temperatura TF41 você também cria uma conexão confiável entre sua unidade controladora e a temperatura ambiente.