A WIKA oferece transdutores de força de tensão/compressão em diferentes designs e versões. Eles estão disponíveis em designs miniatura, como versões tradicionais do tipo S, como transdutores com diferentes formatos de rosca ou como transdutores de força de baixo perfil (panqueca). Transdutores em design miniatura são usados para pequenos espaços de montagem e também para detectar pequenas forças. O tipo S com rosca fêmea, muito adequado para esta finalidade, apresenta uma precisão particularmente elevada e é utilizado em faixas de carga nominais de até 50 kN. Para medir forças elevadas, os transdutores de força de tensão/compressão de tamanho compacto são a primeira escolha. Para transdutores de força de baixo perfil, a força é transmitida através da rosca fêmea central. Eles são altamente dinâmicos e possuem alta resistência à fadiga.