Informações legais
WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda.
Estm. Alcino Rosa
Boa Vista
18552-700 Boituva - SP / Brasil
Tel.: +55 15 3459-9700 / 0800 979 1655
E-Mail: [email protected]
CNPJ: 61.128.500/0001-06
NIRE: 35.201.649.054
IE: 219.189.086.116
IM: 210.490.549
Sociedade por Cotas Limitadas
Registro na JUCESP: 378.850/10-6
DUNS: 89-902-7429
Complementar
Celbar GmbH
CNPJ.: 08.625.486/0001-65
D-63911 – Klingenberg/Main
Alexander-Wiegand-Str 30
Alemanha
Complementar
WIKA Alexander Wiegand Beteiligungs GmbH
CNPJ.: 05.601.727/0001-48
D-63911 – Klingenberg/Main
Alexander-Wiegand-Str 30
Alemanha
Direitos autorais
Este site de internet da WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda. está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste site (texto, imagens, gráficos, som, vídeo e arquivos de animação, etc.) e como ele é organizado estão sujeitos a leis de direitos autorais e outras leis de proteção da propriedade intelectual. Não devem ser duplicados, transformados, modificados ou disponibilizados a terceiros, sob qualquer forma, sem o expresso consentimento por escrito da WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda.. Algumas páginas da internet da WIKA também contêm imagens que estão sujeitas a direitos autorais de terceiros. Se não houver indicação em contrário, as exigências legais serão aplicáveis a todas as marcas utilizadas.
Garantia
Este site foi elaborado com todo o cuidado possível. Nenhuma garantia pode ser realizada, a não ser a de que as informações disponibilizadas são atuais, corretas ou completas. O mesmo se aplica a todas as outras páginas da internet a que se referem os hiperlinks. A WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda. não se responsabiliza pelo conteúdo das páginas da web que pode ser obtido através dessas conexões. Além disso, a WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda. exclui-se explicitamente da responsabilidade pelos danos causados, direta ou indiretamente a partir do uso desta página da internet (desde que o dano não seja o resultado de malícia/maldade ou negligência grave).
Observação sobre a aba “Carreira”
Para simplificação de uso, você encontrará todos os textos da aba “Carreira” na forma masculina. Obviamente, não são específicas para um gênero.
Código de Conduta
Para acessar nosso código de conduta, clique aqui.