WIKA

Consultoria SF6

Nova localização? Seu parceiro de contato especializado para SF6

WEGridDiagram_en-co

Consultoria de produto

Você não tem certeza de qual produto atende melhor às suas necessidades individuais ou tem dúvidas relacionadas ao manuseio de gases, equipamentos de serviço ou outros tópicos? Não tem problema - oferecemos anos de experiência na área de SF6/gases alternativos e ficaremos felizes em atender às suas preocupações. Você está convidado a agendar um horário para esclarecimentos preliminares por telefone, conferência online ou e-mail.

Abaixo, daremos uma breve visão geral dos tópicos mais frequentes:

Gases alternativos e tendências futuras na indústria

Por quase dez anos, o departamento WEgrid da WIKA atua na área de SF6 gases alternativos e conta com a confiança de todos os fabricantes conhecidos de instalações elétricas a gás em todo o mundo. Você também pode se beneficiar desses serviços de consultoria. Apresentamos uma visão externa de vários gases e misturas de gases alternativos. Aqui está o que discutiremos com você:

  • Como um novo gás alternativo pode ser usado em seu equipamento (por exemplo, levando em consideração as condições ambientais, compatibilidade de materiais, análise e considerações de possíveis produtos de decomposição em operação)
  • Como você deve manusear os gases na área de desenvolvimento (pressão, temperatura, ponto de liquefação)
  • Qual equipamento você precisa para isso (produção de misturas de gases de acordo com diversas normas, por exemplo, DIN EN ISO 6142-1).

Monitoramento da densidade do gás, digitalização

Confiabilidade, qualidade e conexão de dados segura são os três aspectos principais no monitoramento da densidade do gás. Os avanços tecnológicos já estão a abrir a possibilidade aos nossos clientes de monitorizarem as suas instalações a gás através de soluções de digitalização. Isto garante monitoramento em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de uma unidade de telecomunicações, que pode detectar até as menores alterações nas condições devido às mais altas classes de precisão. Teremos todo o prazer em aconselhá-lo nestas áreas com conhecimentos específicos dos nossos departamentos de desenvolvimento, a fim de lhe oferecer uma solução adequada e economicamente viável. Nossa gama de serviços inclui soluções desde monitoramento mecânico convencional da densidade de gases, produtos híbridos até soluções completas de digitalização.

A digitalização é uma das megatendências da última década. Diversas soluções de sistemas estão disponíveis no mercado, mas nem sempre foram projetadas por especialistas na área de tecnologia de sensores de densidade de gás. Gostaríamos de aconselhá-lo se decidir por uma destas soluções e, portanto, oferecer-lhe uma avaliação externa dos sistemas de monitoramento da densidade do gás, para que possa explorar plenamente o potencial de otimização de custos previsto para si.

Não se esqueça que o seu sistema existente também pode ser otimizado, utilizando algoritmos adequados, para compensar as mudanças sazonais nas condições ambientais (horário de verão, inverno, etc.) e para fornecer informações confiáveis ​​sobre o desenvolvimento da densidade do gás nas suas plantas.

Análise de gases, desidratação de gases e equipamentos de serviço

Os equipamentos de serviço servem para combater o envelhecimento natural de uma instalação elétrica a gás e ajudam a determinar detalhadamente o estado atual da instalação. No entanto, eles também podem ser usados ​​para otimizar o desempenho, por ex. por secagem sucessiva da planta durante a operação. Teremos todo o prazer em informá-lo e aconselhá-lo sobre as possibilidades disponíveis na área de equipamentos de serviço. Junto com você, também analisamos a relação custo-benefício da manutenção de equipamentos de serviço e aconselhamos sobre os modelos de aquisição desses equipamentos. Após este serviço de consultoria, você também está convidado a dar uma olhada no portfólio do Grupo WIKA ou, organizar uma demonstração do produto no local.

Avaliações de perigos e auditorias de processos no manuseio de SF6 gás ou gases alternativos (EHS)

Cada instalação de desenvolvimento ou produção e cada processo são diferentes, mas todos têm o seguinte em comum: a segurança das pessoas no processo deve ser garantida. Para poder otimizar o processo de acordo com os aspectos ambientais, de saúde e de segurança, entre em contato conosco. As seguintes opções estão disponíveis para você:

  • Avaliações de perigo no local com protocolo e documentação subsequentes da situação perigosa
  • Auditorias de processo no tratamento de SF6 gás ou gases alternativos de acordo com as normas e diretrizes de trabalho atuais, bem como avaliação do processo de acordo com as diretrizes de EHS.