Laboratório
Instrumentos de medição que fornecem e medem tensão CC (por exemplo, o CPU6000 da WIKA) são usados em inúmeras aplicações industriais e, portanto, também estão sujeitos ao monitoramento de equipamentos de teste.
Seus benefícios
- Calibradores de pressão com sinais de medição elétricos
- Instrumento de manutenção e substituição de uma única fonte
- Prazos de entrega rápidos
Características especiais
- Faixas de medição: 0 V ... 100 V
- DAkkS de acordo com DIN EN ISO/IEC 17025
- Tipo de certificado: certificado de inspeção 3.1 ou certificado de calibração DAkkS
- Diretivas: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622
Dispositivos de medição calibráveis
Calibramos e ajustamos, independentemente do fabricante:
- Multímetros
- Calibradores
- Calibradores multifuncionais
- Fontes de tensão