O que são emissões fugitivas?
Emissões fugitivas – este é o termo utilizado pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) para descrever a libertação intencional ou não intencional de gases com efeito de estufa. Tais emissões podem resultar de fugas ou fugas erráticas de gases durante a produção, processamento e transporte de combustíveis fósseis, carvão, biomassa e combustíveis renováveis.
Os gases de efeito estufa incluem dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e gases fluorados, incluindo hidrofluorocarbonetos parcialmente halogenados, perfluorocarbonos e hexafluoreto de enxofre (SF6). Alguns destes gases têm um potencial de aquecimento global (GWP) muito elevado, alguns com valores de cinco dígitos. Assim, para uma determinada quantidade de massa, contribuem muito mais para o aquecimento global do que o CO2.
Outras definições de emissões fugitivas incluem ainda mais gases ou vapores, incluindo compostos orgânicos voláteis (COV), que podem representar um risco para a saúde tanto dos trabalhadores da empresa como da comunidade local.
Um gás de efeito estufa bastante subestimado é o metano. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), é responsável por cerca de 30 % do aumento da temperatura global desde a revolução industrial. 40 % das emissões de metano provenientes da actividade humana provêm do sector da energia, incluindo as indústrias do petróleo bruto, do gás natural, do carvão e da bioenergia.
Que soluções a WIKA oferece para evitar a ocorrência de emissões fugitivas?
A WIKA oferece soluções abrangentes de instrumentação que minimizar e prevenir a ocorrência de vazamentos de gases em processos industriais. Eles apresentam recursos de design personalizados, como vedações metal-metal, combinações de sensor-válvula pré-montadas e testadas, designs de sensores de duas câmaras, processos especiais de soldagem e empanques de válvula otimizados. Há também uma seleção de materiais especiais específicos para aplicações e testes de taxa de vazamento. A WIKA montou um portfólio de soluções independentes para aplicações de gás SF6.