WIKA

Elementos primários de vazão

Elementos primários de vazão para requisitos especiais

Placas de orifício, medidores, bicos de fluxo e Venturi, tubos Venturi, tubos pitot e orifícios de restrição fazem parte do nosso portfólio de elementos primários de vazão. Todos os nossos elementos primários de vazão são projetados de acordo com os princípios e requisitos das normas internacionais (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Oferecemos certificados de calibração de acordo com as normas ASME PTC6, ISPESL e IBR. Com a nossa extensa gama de produtos, estamos em condições de cobrir quase todas as aplicações industriais. Soluções customizadas podem ser desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas.
FAQ
FAQ

Onde podem os coeficientes de descarga Cv ser obtido?

Os coeficientes de descarga Cv podem ser obtidos na norma (ISO 5167) para bicos, tubos Venturi e placas de orifício fabricados com as tolerâncias especificadas na norma.

O que são elementos de fluxo primário?

Os elementos de fluxo primário são incorporados em sistemas de tubulação e geram uma pressão diferencial definida através de uma restrição parcial na seção transversal dentro do medidor de vazão. A raiz quadrada desta pressão diferencial é proporci ...

mais

Qual é a condição sonora?

A condição sônica é quando um gás flui através de um orifício e sua pressão cai, existe um valor de pressão crítico para o qual a vazão atinge a velocidade do som naquele gás. Isso acontece quando a relação Pout/Pin é de aprox. 0,5. Na condição sôn ...

mais