Indústria de alumínio
Tecnologia de medição para a indústria do alumínio
Hoje, o alumínio é o segundo metal mais utilizado no mundo. Isso ocorre porque o alumínio tem uma combinação única de propriedades atraentes – peso leve, alta resistência, muito fácil de moldar e excelente resistência à corrosão são apenas as mais importantes. O alumínio é um dos materiais do futuro. No longo prazo, a tendência global do alumínio primário é muito positiva. De acordo com as previsões, a procura deverá aumentar 50% até 2050 e atingir bem mais de 100 milhões de toneladas.
O alumínio apresenta uma capacidade de reciclagem muito boa e é um dos metais mais comumente reciclados. O consumo de energia durante a fundição de alumínio é de apenas cinco a dez por cento da energia utilizada na nova produção.
Refinaria de alumina
Para as mais altas demandas
Globalmente, a maioria das refinarias comerciais de alumina utiliza o processo Bayer para refinar o óxido de alumínio do minério de bauxita. A extração do alumínio do seu minério e o subsequente processamento em produtos acabados ocorre em uma série de operações sucessivas que são em grande parte independentes umas das outras. As condições do processo dentro da refinaria de alumina – concentração cáustica, temperatura, pressão, vazão e nível – são definidas dependendo das propriedades do minério de bauxita.
O risco mais significativo numa refinaria de alumina é a sobrepressão mecânica de um digestor. Lá, o minério de bauxita reage com a soda cáustica sob alta pressão e alta temperatura. No passado, ocorreram grandes explosões devido a falhas em dispositivos de instrumentação de processos e sistemas de alívio de pressão, resultando em grandes danos a vasos e equipamentos.
O uso ideal de matérias-primas, energia e vapor de processo pode ser garantido pelo uso de instrumentos de medição de vazão, pressão, nível e temperatura confiáveis e precisos da WIKA para garantir um controle rigoroso do processo.
Tecnologia de calibração e serviços de calibração
Você está procurando equipamento de calibração adequado para suas aplicações? Obtenha uma visão geral da nossa ampla gama de calibradores. Use nosso serviço de calibração para pressão, temperatura, força, vazão e medidas elétricas. Calibramos suas referências e equipamentos de teste independentemente dos fabricantes em nossos laboratórios de calibração credenciados ou diretamente em suas instalações.
Serviços adicionais
A WIKA irá apoiá-lo com serviços de nossos especialistas treinados. Os técnicos de serviço garantirão que seus instrumentos de medição, em caso de avarias e reparos, estão totalmente funcionais novamente em um curto espaço de tempo. Desde controladores de pressão e sistemas de selo diafragma até banhos de calibração - tudo de uma única fonte. Com o nosso serviço de campo instalamos suas unidades de medição e fornecemos suporte para o comissionamento da instrumentação. Através dos nossos especialistas locais, podemos ser alcançados em todo o mundo, estamos rapidamente disponíveis e sintonizados com as circunstâncias individuais. Experimente você mesmo.
Calibração
Pressão da bomba de lama vermelha
Temperatura do digestor e do aquecedor
Pressão do digestor e do tanque flash
Nível do trocador de calor
Temperatura de precipitação
Fluxo de vapor do processo
Força de sobrecarga
Fluxo de resíduos
Os seguintes produtos de 75 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Planta de carbono anódico
Garantindo a qualidade dos ânodos
Após a mistura de coque de petróleo, resina, agregados e ânodos usados reciclados, a massa é moldada (“anodos verdes”). No forno anódico, os ânodos verdes são gradualmente aquecidos até a faixa de 1.100 a 1.120°C e resfriados lentamente novamente. Todo o ciclo de aquecimento pode durar de 16 a 28 dias. O objetivo da queima do ânodo verde é produzir propriedades como resistência mecânica suficiente, choque térmico, alta condutividade elétrica e baixa reatividade química.
Um dos principais requisitos do cozimento anódico é que todos os ânodos, independentemente de sua localização, sejam expostos às mesmas temperaturas. Para os fornos anódicos, a WIKA oferece uma linha de instrumentos de medição precisos, confiáveis e robustos projetados para controlar altas temperaturas, pressões ultrabaixas e elementos de fluxo primário para otimizar o processo de cozimento do ânodo, reduzindo significativamente o risco de ânodos de baixa qualidade.
Tecnologia de calibração e serviços de calibração
Você está procurando equipamento de calibração adequado para suas aplicações? Obtenha uma visão geral da nossa ampla gama de calibradores. Use nosso serviço de calibração para pressão, temperatura, força, vazão e medidas elétricas. Calibramos suas referências e equipamentos de teste independentemente dos fabricantes em nossos laboratórios de calibração credenciados ou diretamente em suas instalações.
Serviços adicionais
A WIKA irá apoiá-lo com serviços de nossos especialistas treinados. Os técnicos de serviço garantirão que seus instrumentos de medição, em caso de avarias e reparos, estão totalmente funcionais novamente em um curto espaço de tempo. Desde controladores de pressão e sistemas de selo diafragma até banhos de calibração - tudo de uma única fonte. Nós instalar suas unidades de medição e fornecer suporte para o comissionamento da instrumentação. Através dos nossos especialistas locais, podemos ser alcançados em todo o mundo, estamos rapidamente disponíveis e sintonizados com as circunstâncias individuais. Experimente você mesmo.
Calibração
Pinos de carga do sistema de guindaste
Pressão da câmara do forno
Fluxo de gás do queimador
Temperatura da ponte do queimador
Temperatura do forno anódico
Os seguintes produtos de 61 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Fundição de alumínio primário
Produtividade e eficiência celular
A temperatura do banho é um dos parâmetros mais importantes para alcançar o funcionamento ideal da célula. É necessário medir as temperaturas do banho com a maior frequência e precisão possível.
Assim, podem ser detectadas anomalias na célula e tomadas as medidas necessárias para alcançar uma operação estável da célula (por exemplo, adição de aditivos de banho). A WIKA oferece uma variedade de soluções para medição confiável de temperatura em células de redução de alumínio.
O controle preciso da temperatura é crucial para a eficiência das fábricas de alumínio. Nossa experiência na fabricação e calibração de instrumentos de medição de temperatura permite que você atenda exatamente aos seus requisitos e padrões.
Tecnologia de calibração e serviços de calibração
Você está procurando equipamento de calibração adequado para suas aplicações? Obtenha uma visão geral da nossa ampla gama de calibradores. Use nosso serviço de calibração para pressão, temperatura, força, vazão e medidas elétricas. Calibramos suas referências e equipamentos de teste independentemente dos fabricantes em nossos laboratórios de calibração credenciados ou diretamente em suas instalações.
Serviços adicionais
A WIKA irá apoiá-lo com serviços de nossos especialistas treinados. Os técnicos de serviço garantirão que seus instrumentos de medição, em caso de avarias e reparos, estão totalmente funcionais novamente em um curto espaço de tempo. Desde controladores de pressão e sistemas de selo diafragma até banhos de calibração - tudo de uma única fonte. Nós instalar suas unidades de medição e fornecer suporte para o comissionamento da instrumentação. Através dos nossos especialistas locais, podemos ser alcançados em todo o mundo, estamos rapidamente disponíveis e sintonizados com as circunstâncias individuais. Experimente você mesmo.
Calibração
Pinos de carga do sistema de guindaste
Pressão do gás da panela
Fluxo de gás da panela
Temperatura celular
Temperatura da criolita
Os seguintes produtos de 54 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Casa de fundição
Alta confiabilidade para alta disponibilidade
Baixo peso com alta resistência, alta capacidade de carga e extrema flexibilidade – essas são as características das modernas e sofisticadas ligas de alumínio. O uso de alumínio na construção de transportes modernos pode economizar até um terço do peso – e, portanto, do combustível.
Na era da mobilidade, o alumínio é o material de eleição. A eficiência de uma casa de fundição é medida em custo por tonelada de alumínio produzida. Para aumentar isso, é essencial monitorar a temperatura do alumínio líquido. A temperatura de fluxo do metal quente é determinada enquanto ele flui através dos canais.
Para a medição de temperatura do alumínio fundido, os termopares de imersão da WIKA são duráveis e extremamente precisos.
Tecnologia de calibração e serviços de calibração
Você está procurando equipamento de calibração adequado para suas aplicações? Obtenha uma visão geral da nossa ampla gama de calibradores. Use nosso serviço de calibração para pressão, temperatura, força, vazão e medidas elétricas. Calibramos suas referências e equipamentos de teste independentemente dos fabricantes em nossos laboratórios de calibração credenciados ou diretamente em suas instalações.
Serviços adicionais
A WIKA irá apoiá-lo com serviços de nossos especialistas treinados. Os técnicos de serviço garantirão que seus instrumentos de medição, em caso de avarias e reparos, estão totalmente funcionais novamente em um curto espaço de tempo. Desde controladores de pressão e sistemas de selo diafragma até banhos de calibração - tudo de uma única fonte. Nós instalar suas unidades de medição e fornecer suporte para o comissionamento da instrumentação. Através dos nossos especialistas locais, podemos ser alcançados em todo o mundo, estamos rapidamente disponíveis e sintonizados com as circunstâncias individuais. Experimente você mesmo.
Calibração
Fora do fluxo de gás
Fluxo de fornecimento de gás
Pinos de carga do sistema de elevação
Temperatura
Pressão do gás de fornecimento
Os seguintes produtos de 51 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Centro de calibração e serviço
Consultoria, design, implementação – tudo de uma só fonte
Instrumentos de calibração precisos são o ponto de partida para resolver seus requisitos de teste. No entanto, eles constituem apenas uma parte de um sistema de calibração de alto desempenho. Da nossa extensa gama de produtos, podemos projetar para você uma solução completa e individual que contém todos os componentes relevantes - com adaptabilidade para itens de teste, alimentação de pressão e vácuo, componentes para controle de pressão e ajuste fino, até alimentação de tensão e multímetros para o calibração de itens de teste elétrico.
Nossa força particular reside no planejamento de projetos, desenvolvimento e construção de sistemas completos, individuais e específicos para aplicações – desde simples estações de trabalho manuais até sistemas de teste totalmente automatizados em linhas de produção.
Tecnologia de calibração e serviços de calibração
Você está procurando equipamento de calibração adequado para suas aplicações? Obtenha uma visão geral da nossa ampla gama de calibradores. Use nosso serviço de calibração para pressão, temperatura, força, vazão e medidas elétricas. Calibramos suas referências e equipamentos de teste independentemente dos fabricantes em nossos laboratórios de calibração credenciados ou diretamente em suas instalações.
Serviços adicionais
A WIKA irá apoiá-lo com serviços de nossos especialistas treinados. Os técnicos de serviço garantirão que seus instrumentos de medição, em caso de avarias e reparos, estão totalmente funcionais novamente em um curto espaço de tempo. Desde controladores de pressão e sistemas de selo diafragma até banhos de calibração - tudo de uma única fonte. Nós instalar suas unidades de medição e fornecer suporte para o comissionamento da instrumentação. Através dos nossos especialistas locais, podemos ser alcançados em todo o mundo, estamos rapidamente disponíveis e sintonizados com as circunstâncias individuais. Experimente você mesmo.
Temperatura de calibração
Calibration E
Pressão de calibração