As chaves tipo bóia na indústria (de processo) são usados para a detecção de nível limite baseada em pontos de um ou vários níveis. Eles funcionam independentemente de formação de espuma, condutividade, dielétrico, pressão, vácuo, temperatura, vapores, condensação, formação de bolhas, efeitos de ebulição e vibrações e são adequados para quase todos os meios líquidos. A operação de comutação é sem contato, sem desgaste e não necessita de tensão de alimentação. O princípio funcional simples e comprovado da chave de nível tipo bóia permite uma ampla gama de aplicações, desde aplicações industriais gerais até o uso em plantas de processo ou na indústria de construção naval.