Selos diafragma

O selo diafragma ideal para cada processo

Os selos diafragma WIKA (muitas vezes também chamados de selos químicos), montados com manômetros, transmissores de processo, pressostatos, etc., são reconhecidos e valorizados internacionalmente para as tarefas de medição mais difíceis. Ao usar selos diafragma, os instrumentos de medição podem ser usados ​​em temperaturas extremas de -90 °C a +400 °C e com meios agressivos, corrosivos, heterogêneos, abrasivos, altamente viscosos ou tóxicos. Os designs, materiais e meios de enchimento ideais do selo diafragma estão disponíveis para cada aplicação.

O que são selos diafragma?

Selos de diafragma, também conhecidos como selos remotos ou selos químicos, têm basicamente duas tarefas. Em primeiro lugar, eles separam o dispositivo de medição do meio e, em segundo lugar, transferem a pressão para o dispositivo de medição e podem ser desmontados com muita facilidade e rapidez para fins de limpeza e calibração.

Quando você deve usar selos diafragma?

Eles são normalmente usados ​​em áreas de aplicação onde o meio do processo não deve entrar em contato com as partes pressurizadas do instrumento de medição. Isto protege o instrumento de medição e prolonga sua vida útil.

Em quais setores os selos de diafragma sanitários são usados ​​principalmente?

Os selos diafragma sanitárias são usadas principalmente em indústrias que exigem um alto nível de saneamento. Por exemplo, nas indústrias farmacêutica e de bebidas, bem como na indústria de purificação de água. Fabricantes preocupados com o saneamento obtêm um alto nível de segurança e eficiência usando instrumentos de medição WIKA equipados com selos diafragma sanitários. Para atingir o grau de pureza exigido nessas áreas, altas temperaturas e vários produtos químicos são usados ​​em instalações estéreis ou sanitárias. Portanto, um selo diafragma é necessário neste ambiente para proteger o dispositivo de medição e ajudar a prolongar sua vida útil.

FAQ
FAQ

Como funciona um selo diafragma?

Um diafragma feito de material apropriado separa o meio a ser medido do instrumento de medição. O espaço interno entre o diafragma e o instrumento de medição de pressão é completamente preenchido com fluido de enchimento do sistema. A pressão do pr ...

mais