WIKA

Armazenamento e transporte

A menos que a produção do hidrogênio esteja localizada no ponto de utilização, este terá de ser armazenado e transportado. O transporte é feito por redes de gás ou – mais comumente – em vários tipos e tamanhos de tanque. As faixas de pressão para tanques de armazenamento variam de 20 bar para tanques liquefeitos até 700 ... 1.000 bar para recipientes de gás comprimido. Também hidrogênio liquefeito (LH2) está desempenhando um papel cada vez mais importante devido à sua alta densidade energética. Sua temperatura de -253 °C cria desafios adicionais. Com o termômetro em design criogênico, a WIKA oferece uma solução especialmente projetada e testada para medir a temperatura do hidrogênio líquido.

Dependendo do estado físico do hidrogênio (gasoso ou criogênico), diversas soluções de medição devem ser utilizadas. A WIKA pode fornecer soluções para armazenamento de hidrogênio gasoso e líquido.

Armazenamento e transporte × P

Pressão

Pressão
PA

Produtos adicionais

Produtos adicionais
N

Nível

Nível
T

Temperatura

Temperatura
Armazenamento e transporte
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 20 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.