WIKA

Calibradores de temperatura portáteis WIKA

Calibração eficiente com calibradores de temperatura da WIKA

Os calibradores portáteis de temperatura (calibradores de bloco seco) são controladores eletrônicos que fornecem uma temperatura de forma automática, rápida e seca. Devido à alta confiabilidade, precisão e operação simples, calibradores de temperatura portáteis são particularmente adequados como padrão de fábrica/trabalho para o teste automático e/ou calibração de instrumentos de medição de temperatura de todos os tipos.
FAQ
FAQ

Como devem ser projetadas os insertos para obter os melhores resultados?

Os insertos devem ser perfurados de acordo com o diâmetro dos itens de teste.

Em geral, o diâmetro do furo, levando em consideração a expansão térmica do item de teste, deve ser selecionado para ser o menor possível.

O espaço de ar entre o termômetro ...

mais

O que significa gradiente radial?

Diferença de temperatura entre os furos individuais de uma pastilha.