Quais são as vantagens das soluções de engenharia WIKA no campo das emissões fugitivas?
A combinação de um instrumento de medição com componentes selecionados aumenta sua proteção e, ao mesmo tempo, permite uma expansão de funções. A WIKA oferece aos seus clientes a montagem profissional de tal combinação em uma unidade compacta e de risco reduzido, com interfaces menores e um conceito de vedação específico. Isso inclui soluções para evitar emissões fugitivas.
Cada uma dessas conexões de instrumentos é adaptada aos respectivos parâmetros de processo e situações de instalação. Um portfólio diversificado de acessórios complementares permite que uma grande variedade de sistemas de medição monitore pressão, nível, vazão e temperatura. Todos os conjuntos são testados quanto à estanqueidade antes da entrega e estão prontos para instalação. Soluções de engenharia desse tipo não apenas otimizam a segurança do local de medição e a confiabilidade da medição, mas também ajudam a agilizar o processo logístico do cliente e reduzir os custos com pessoal.