Sistemas de fornos atmosféricos e a vácuo
Pressão na caldeira
O desenvolvimento e fabricação de sistemas de fornos atmosféricos e a vácuo é uma tarefa exigente em termos de segurança. Brasagem a alta temperatura, recozimento, endurecimento, envelhecimento e sinterização dão origem a situações particularmente perigosas. Muitos fabricantes especiais confiam nos pressostatos de segurança da WIKA.
Em muitas aplicações, não é apenas o vácuo que é necessário para o processo. A alta pressão é frequentemente usada durante processos de tratamento térmico. Portanto, o pressostato deve ser capaz de suportar vácuo total sem alterar seu desempenho. Além disso, o interruptor deve operar sob pressão muito baixa (30 mbar e menos) e ao mesmo tempo ser capaz de suportar uma pressão de até 15 bar.
Intertravamento confiável de portas para fornos a vácuo de alta temperatura
O desafio nesta aplicação é monitorar a pressão no forno para que ela possa ser controlada de forma confiável e, ao mesmo tempo, evitar que uma porta seja aberta enquanto ainda houver pressão no forno. Abrir a porta sob pressão pode, na pior das hipóteses, resultar em morte ou, pelo menos, ferimentos graves. Como o perigo potencial é muito alto, é necessária a aprovação SIL para o interruptor para atingir a classificação de segurança.