WIKA

Cada vez mais, os elementos de acionamento acionados hidraulicamente e pneumaticamente estão sendo substituídos por uma combinação de motores elétricos e unidades de impulso mecânicas. A medição indireta da força através da pressão de controle não é mais possível aqui.

A WIKA torna a integração da (agora necessária) medição de força direta na corrente de transmissão particularmente fácil para você, desde transdutores em miniatura para espaço de instalação muitas vezes limitado até sensores de força de precisão. Para isso, o sensor pode ser montado no motor, no meio da linha ou no próprio ponto de pressão.

A Indústria 4.0 e a IIoT também se apresentam na medição de força, com a mudança de instrumentos de medição indicadores para sensores eletrônicos. Uma equipe de especialistas está à sua disposição para soluções especiais.

Exemplos de aplicação

  • Medição da força axial em prensas de fricção elétrica para controlar as forças de acoplamento
  • Monitoramento da proteção contra sobrecarga em cilindros de elevação
  • Medição de força em servofusos eletromecânicos
  • Medição de força em punções e prensas
  • Medição de força em pinças de soldagem
Acionamentos lineares
Acionamentos lineares

Os seguintes produtos de 7 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.