- Máquinas para plásticos
- Unidades de controle de temperatura
- Preparação de granulado
- Ferramentas de máquina
- Lubrificante de arrefecimento
- Unidades de energia hidráulica
- Sistemas de lubrificação
- Acionamentos lineares
- Bombas e sistemas
- Prensas e máquinas formadoras
- Compressor de ar
- Compressores de pistão
- Guindastes e guinchos
- Turbinas eólicas
- Corte com jato de água
- Bancadas de teste de alta pressão
- Tecnologia de pesagem na construção de máquinas
- Medição do nível do tanque
- Sistemas de filtros
- Prensas de cura
Apesar de todas as ajudas eletrônicas, um carro hoje ainda tem apenas quatro pontos de contato com a estrada. Cada um dos quatro pneus é fundamental para uma viagem segura, e tudo isso nas mais diversas condições de operação. Os requisitos de qualidade extremamente elevados que todos os fabricantes de pneus têm para os seus produtos também se aplicam a caminhões e outros veículos de transporte necessários para transportar grandes cargas em terrenos acidentados.
Além desses requisitos de qualidade, a sustentabilidade está se tornando cada vez mais importante. Por trás disso está a melhoria da eficiência energética ou o aumento da eficiência produtiva, entre outras coisas, evitando rejeições e, ao mesmo tempo, encurtando os ciclos de produção. Para que cada etapa da produção seja planejada e executada de maneira ideal, é necessária uma tecnologia de medição precisa e totalmente confiável.
A produção de pneus é um processo difícil, especialmente a vulcanização na prensa de cura. É aqui que o pneu verde se torna o pneu durável. Ciclos curtos com aumentos rápidos de temperatura e uma atmosfera sulfurosa sobrecarregam os componentes da prensa e, portanto, também os instrumentos de medição. A confiabilidade e a precisão dos pressostatos e sensores de pressão WIKA durante longos períodos de uso permitem economias em manutenção e serviços e também evitam erros de produção ou até mesmo uma interrupção da linha de produção.