Armários de gás
- Tanques criogênicos
- Soldagem e outros equipamentos industriais
- Válvulas com reguladores de pressão integrados
- Armários de gás
- Gases medicinais
- Hidrogênio
- Acessórios WIKA para GNL e GNV
- Aparelho respiratório de proteção
- Sistemas de fornecimento e controle de gás
- Cilindro/Válvulas manifolds
- Sistemas gasosos de combate a incêndio
- Geradores de nitrogênio e oxigênio
- Misturadores de gás
Armários de gás são usados para proteção contra incêndio. Os cilindros de gás contêm gases inertes, não reativos e não tóxicos. O mercado oferece uma variedade de armários de gás em diferentes configurações, por ex. Projetos de 1, 2 e 3 cilindros (ou com base na configuração da empresa). Eles podem ser novos, usados ou reformados.
Um armário de gás pode ter características diferentes dependendo do gás específico. Esses recursos incluem sensor de gás, aspersor, sensor de transbordamento, operação automática com purga automática e sensor de sobrepressão. As especificações de conexão e válvula para gabinetes de gás e sistemas de distribuição são importantes na seleção dos instrumentos corretos de medição e transmissão.