Recuperação de alta pressão e baixos requisitos a montante e a jusante
Os tubos Venturi são confiáveis, fáceis de usar e de baixa manutenção. Os tubos Venturi são particularmente adequados para a medição de líquidos e gases limpos.As principais vantagens de um tubo Venturi sobre outros medidores de vazão de pressão diferencial são a maior recuperação de pressão e os menores requisitos de tubulação a montante e a jusante.No lado a montante, o instrumento consiste em um bocal decrescente gradativamente, através do qual o meio em uma tubulação é acelerado. O lado a jusante é uma seção difusora que aumenta gradualmente, o que permite uma recuperação de alta pressão.
Medição de vazão com baixas pressões diferenciais
Devido ao fato de que a maior parte da pressão de saída é recuperada, o tubo Venturi é particularmente adequado para medição em sistemas com baixo diferencial de pressão.Graças à baixa perda de pressão, o custo de bombeamento do meio pode ser reduzido ao mínimo.