Com o conversor de unidades WIKA, você pode converter as diversas unidades para os parâmetros de medição física de pressão e temperatura:
Observação
A função de conversão disponibilizada aqui foi criada com o máximo cuidado. No entanto, excluímos qualquer responsabilidade pela exatidão do resultado.
No campo da medição de pressão, existem muitas outras unidades além de bar e psi. Você pode usar o conversor de unidades para converter, por exemplo, mbar em μbar, Pa em kPa ou mmWs em mWs.
Outras unidades comuns para a pressão do mensurando:
Se quiser converter as duas unidades mais comuns, bar e psi, você precisará dos valores de conversão exatos. Se você deseja converter bar em psi, multiplique o valor da barra por 14,503774. Na direção oposta, um valor psi é multiplicado por 0,068948 para determinar a unidade em bar.
Unit | bar | mbar | Pa N/ m2 | kPa kN/m2 | MPa MN/m2 | atm | mmWS | Torr mmHg | psi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 bar | 1 | 1000 | 10⁵ | 100 | 0.1 | 0.986923 | 1.019716*10⁴ | 750.0638 | 14.503774 |
1 mbar | 0.001 | 1 | 100 | 0.1 | 10⁻⁴ | 0.966923*10⁻³ | 10.19716 | 0.7500638 | 0.014503774 |
1 Pa 1 N/m² | 10⁻⁵ | 0.01 | 1 | 0.001 | 10⁻⁶ | 0.986923*10⁻⁵ | 0.1019716 | 0.007500638 | 1.4503774*10⁻⁴ |
1 kPa 1 kN/m² | 0.01 | 10 | 1000 | 1 | 0.001 | 9.86923*10⁻³ | 101.9716 | 1.500538 | 0.14503774 |
1 MPa 1 MN/m² | 10 | 10⁴ | 10⁶ | 1000 | 1 | 9.86923 | 1.019716*10⁵ | 7500.628 | 145.03774 |
1 atm | 1.01325 | 1013.25 | 101325*10⁵ | 101.325 | 0.101325 | 1 | 1.033227*10⁴ | 160.0021 | 14.695949 |
1 mmWS | 9.80665*10⁻⁵ | 0.0980665 | 9.80665 | 980665*10⁻³ | 9.80665*10⁻⁶ | 9.67841*10⁻⁵ | 1 | 0.073556 | 1.422334*10⁻³ |
1 Torr 1 mmHg | 1.33322*10⁻³ | 1.33322 | 133.322 | 0.133322 | 0.133322*10⁻³ | 1.315789*10⁻³ | 13.59506 | 1 | 1.933672*10⁻² |
1 psi | 6.89476*10⁻² | 68.9476 | 6894.76 | 6.89476 | 6.89476*10⁻³ | 0.068046 | 703.06958 | 51.715075 | 1 |
No campo da medição de temperatura, as unidades são diferenciadas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, abreviadamente SI. A temperatura é medida em graus Celsius (°C) ou em Kelvin (K). A medição da temperatura em graus Fahrenheit (°F) é usada principalmente nos EUA ou também no Reino Unido. A unidade Kelvin, por outro lado, é usada principalmente na ciência.
Unidades para a temperatura mensurada:
Se você quiser converter Celsius em Kelvin, deverá adicionar 273 ao valor Celsius. Ao converter de Celsius para Fahrenheit, por outro lado, o valor Celsius é primeiro multiplicado por 1,8 e depois 32 é adicionado ao resultado.
Com o conversor de unidades WIKA, você pode, por exemplo, converter Celsius para Fahrenheit, Kelvin para Celsius ou Fahrenheit para Rankine ao lidar com temperaturas.
°C Celsius | °F Fahrenheit | K kelvin | ° R Rankine | |
---|---|---|---|---|
Boiling water | 100 °C | 212 °F | 373.15 K | 671.67 °Ra |
Human body | 37 °C | 98.6 °F | 310.15 K | 558.27 °Ra |
Room temperature | 21 °C | 69.8 °F | 294.15 K | 529.47 °Ra |
Freezing point of water | 0 °C | 32 °F | 273.15 K | 291.67 °Ra |
Absolute zero | -273.15 °C | -459.67 °F | 0 K | 0 °Ra |