WIKA

Termômetros analógicos com escala que varia de -200 a +700 °C

Nossos termômetros analógicos funcionam com base no princípio bimetálico, de expansão ou de atuação de gás. Isso permite faixas de escala de -200 a +700 °C em diferentes classes de precisão, tempos de resposta e resiliência às influências ambientais. Diversos designs de conexão, diâmetros de haste e comprimentos de haste individuais permitem um design flexível de local de medição. Os termômetros analógicos com capilares remotos são particularmente versáteis Todos os termômetros são adequados para operação em poço termométrico, se necessário.

FAQ
FAQ

Qual é a carga de pressão permitida para poços termométricos e tubos de proteção?

No Apêndice da norma DIN 43772 encontram-se diagramas de carga, dos quais, dependendo da temperatura e do meio, podem ser obtidas as cargas de pressão máximas admissíveis para as diferentes geometrias. e a geometria do conduíte não corresponder à D ...

mais