WIKA

Seja na indústria automotiva, na construção de máquinas ou no processamento de metais – prensas e máquinas formadoras devem atender às mais altas demandas em termos de força, precisão e segurança de processos. Nossos sensores fornecem dados de medição cruciais para controle, monitoramento e proteção confiáveis desses processos complexos.

Como um fornecedor experiente de tecnologia de sensoriamento para pressão, temperatura, força, vazão e nível, oferecemos soluções personalizadas para vários tipos de máquinas:

Prensa mecânica e de servo

  • Sensores de força para monitoramento de processos e proteção contra sobrecarga
  • Sensores de temperatura para monitoramento de mancal e motor
  • Sensores de nível para sistemas de refrigeração e lubrificação

Prensa hidráulica

  • Sensores de pressão para controle exato da pressão hidráulica
  • Sensores de temperatura e nível para monitoramento do óleo hidráulico
  • Sensores de vazão para verificação de meios de resfriamento ou lubrificação

Outras máquinas formadoras

Prensa de freios, máquinas de dobra de chapa metálica, máquinas de dobra de tubos, máquinas de dobra de fios, máquinas de fiação de metal, máquinas de desenho

  • Sensores de força para o controle de processos de flexão
  • Sensores de pressão e vazão para acionamentos auxiliares e circuitos de meios
  • Sensores de nível para garantir a disponibilidade da planta
Soluções de detecção para prensas e máquinas formadoras – Processos precisos, operações seguras
Soluções de detecção para prensas e máquinas formadoras – Processos precisos, operações seguras

Vantagens para suas aplicações

  • Dados de medição confiáveis mesmo sob condições dinâmicas e carregamento de choque
  • Tecnologia robusta de detecção para uso em ambientes industriais agressivos
  • Projetos compactos, permitindo uma ótima integração em plantas existentes
  • Comunicação IO-Link para fácil parametrização e dados de diagnóstico inteligentes
  • Experiência prática – soluções específicas do setor com valor agregado

Para máxima disponibilidade da máquina e qualidade do processo

Nossas soluções de sensoriamento contribuem significativamente para garantir que os processos de formação funcionem de forma segura, eficiente e reprodutível – com a máxima disponibilidade da planta e mínimo esforço de manutenção. Confie em nossa experiência em integração de sensores para aplicações de prensas exigentes.

Os seguintes produtos de 19 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.