Estação de reabastecimento de hidrogênio HRS
As estações de abastecimento de hidrogênio são o pré-requisito para tornar possível a mobilidade baseada no hidrogênio. Uma estação de reabastecimento de hidrogênio normalmente consiste em:
- Fornecimento de hidrogênio com armazenamento em baixa pressão na faixa de até 250 bar, na forma gasosa ou líquida
- Faixa de compressão com armazenamento de média e alta pressão até 900 bar
- Unidade de resfriamento, já que o hidrogênio deve ser resfriado a -40 °C antes de ser abastecido no veículo
- Dispensador de hidrogênio
Em vários pontos durante o processo de reabastecimento, a temperatura e a pressão devem ser monitoradas. Além disso, é necessária uma aprovação para proteção contra explosão.