Devido aos requisitos cada vez maiores e à globalização dos mercados, uma série de requisitos nacionais e internacionais se aplicam aos nossos produtos. Por um lado, devem ser considerados os requisitos legais (por exemplo, as diretivas da UE no Espaço Econômico Europeu), mas, claro, também as leis locais ou relacionadas com a aplicação. Somente se todos os aspectos forem incluídos no ciclo de vida do produto desde o início, será possível garantir que todos os requisitos serão atendidos.
A WIKA enfrenta o desafio com uma equipe orientada central e globalmente, para poder implementar requisitos cada vez maiores, mas também para poder reagir aos desejos e dúvidas dos clientes.
Qualidade certificada
O sistema de gestão de garantia de qualidade da WIKA é certificado de acordo com a ISO 9001 desde 1994. Os elevados padrões de qualidade e segurança da nossa empresa estabelecem padrões e foram adotados por vários estados em seus sistemas de padrões nacionais.
A WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG estabeleceu um sistema de gestão abrangente para garantir a conformidade com questões de proteção ambiental relacionadas ao produto. Abaixo estão explicações dos tópicos mais comuns.
1) REACH (Regulamento (CE) nº 1907/2006)
Como fabricante de equipamentos de monitoramento e controle, não fabricamos quaisquer substâncias/produtos químicos. A quantidade de substâncias/produtos químicos necessária para a fabricação dos nossos produtos não excede o limite de uma tonelada por ano. Portanto, como utilizador a jusante, estamos dispensados da obrigação de registo. Com base no Artigo 33 da diretiva REACH, somos obrigados a informá-lo sobre as substâncias utilizadas nos nossos produtos: Confirmamos por este meio que os nossos produtos e embalagens não contêm quaisquer substâncias da lista de substâncias candidatas em concentrações superiores a 0,1% em peso; isso é válido com a seguinte exceção:
Muitos dos nossos produtos que contêm metais, como aço, alumínio ou ligas de cobre, e nos quais são utilizados determinados componentes eletrônicos, podem conter mais de 0,1% de chumbo. O chumbo está listado como uma substância que suscita elevada preocupação (SVHC) na diretiva REACH (sob o número CAS 7439-92-1, número CE 231-100-4). Se este ou outro SVHC estiver incluído num dos nossos produtos, informaremos na nossa nota de entrega.
2) Diretiva RoHS da UE (2011/65/UE, 2015/863/UE)
Introduzimos com sucesso a diretiva da UE 2011/65/UE (RoHS) – com a sua Diretiva delegada (UE) 2015/863 – na nossa empresa e estabelecemos uma gestão adequada. Os produtos elétricos e eletrônicos cumprem os requisitos, que confirmamos numa declaração de conformidade da UE.
Produtos mecânicos, como manômetros ou termômetros, não estão sujeitos à RoHS 2011/65/UE, o que significa que não podemos gerar uma declaração de conformidade da UE. Caso você ainda precise de uma confirmação de que um produto mecânico também está em conformidade com os limites de substância da RoHS, podemos criá-la para você.
3) REEE (2012/19/UE)
A diretiva REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) visa reduzir os resíduos na Europa. A estratégia é aumentar a reutilização de materiais.
Introduzimos com sucesso a diretiva REEE na nossa empresa e estabelecemos uma gestão adequada. Portanto, somos abrangentes e totalmente compatíveis com os REEE.
Dispositivos WIKA antigos podem ser devolvidos a qualquer momento e nós cuidamos da reciclagem. Basta entrar em contato conosco em [email protected].
4) Reciclagem de navios (Regulamento (CE) n.º 1257/2013, RESOLUÇÃO MEPC. 269(68))
A Convenção de Hong Kong foi adotada pela Organização Marítima Internacional em maio de 2009. Este é um acordo para a melhoria mundial da reciclagem de navios ecologicamente correta. É necessário um certificado IHM (Certificado Internacional de Inventário de Materiais Perigosos). A UE adotou o Regulamento (UE) n.º 1257/2013 para acelerar a ratificação deste acordo. Os donos de navios são, portanto, solicitados a manter a bordo um inventário de materiais perigosos de todos os componentes.
A maioria dos materiais listados não está presente nos produtos WIKA. Você pode solicitar-nos uma declaração de material correspondente.
5) Minerais de conflito
A promulgação da seção 1502 da Lei Dodd-Frank dos EUA obriga as empresas norte-americanas cotadas a fornecer provas de origem das matérias-primas tântalo, ouro, tungstênio e estanho e, além disso, a pôr em prática requisitos de auditoria de longo alcance para fornecedores e fluxos de materiais. O objetivo é tornar as cadeias de abastecimento globais transparentes para evitar o apoio a conflitos armados.
Não somos obrigados a criar este relatório detalhado; entretanto, nós, da WIKA, queremos apoiar nossos clientes em suas obrigações de prestação de contas. Implementamos processos para verificar se nossos fornecedores cumprem seu dever de cuidado. Confiamos nas informações que nos são fornecidas e confiamos que os nossos próprios fornecedores não compram produtos e componentes de regiões de conflito. Nossas fontes de fornecimento são compostas por fornecedores qualificados e renomados, sem exceção, as inspeções da cadeia de suprimentos são realizadas continuamente.