O termômetro bimetálico modelo TG53 foi desenvolvido e fabricado de acordo com a norma ASME B40.200. O termômetro oferece alta qualidade e desempenho e é a escolha ideal nas indústrias de processo.
A caixa robusta e hermeticamente selada com proteção de entrada padrão IP66 (NEMA 4X) permite o uso em condições externas adversas.
Projetado especificamente para uso nas indústrias química e petroquímica, de petróleo e gás, engenharia de energia e construção naval, o TG53 atende aos rigorosos requisitos de resistência a meios agressivos. Como opção disponível, a caixa, a haste e a conexão ao processo podem ser feitas em aço inoxidável 316.
O TG53 oferece a mais ampla variedade de opções de amortecimento do setor, permitindo operar em situações onde existem condições severas de vibração. Essas opções incluem enchimento da caixa e uma bucha de rolamento amortecida para minimizar a oscilação do ponteiro.
Um parafuso de reinicialização de fácil acesso na parte traseira da caixa permite um ajuste rápido e limitado da temperatura de referência, reduzindo os custos de manutenção e recalibração.
O TG53 também está disponível em uma variedade de comprimentos de haste (comprimento de inserção L1) para otimizar seu ajuste e desempenho específicos da aplicação.