Medição de temperatura WIKA
Como fabricante líder mundial de instrumentos para medição de temperatura, oferecemos uma amplo portfólio de produtos. Além de produtos padrão, você também encontrará soluções específicas para sua demanda. Nossos instrumentos de medição certificados atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, oferecem aprovações mundiais e cumprem quase todas as diretivas internacionais.
Os seguintes instrumentos de medição de temperatura, devido ao seu design simples, robusto e econômico, são frequentemente usados para tarefas de medição industrial. Eles encontram sua aplicação, por exemplo, na indústria de aquecimento, ventilação e ar condicionado, na construção de máquinas, instalações, embarcações, dutos e aparelhos, e nas indústrias química e petroquímica.
Quais dispositivos de medição para medição de temperatura elétrica a WIKA oferece?
Com a WIKA você tem um portfólio completo de instrumentos de medição para medição de temperatura elétrica: termopares, termômetros de resistência, interruptores de temperatura e transmissores de temperatura. O núcleo de todos os instrumentos de medição para medição eletrônica de temperatura é um sensor, que converte a temperatura medida em um sinal elétrico.
- Um termopar consiste em dois fios de material diferente, soldados entre si. O ponto de soldagem representa o ponto de medição real.
- Com um termômetro de resistência, a resistência medida muda dependendo da temperatura. Nos termômetros de resistência WIKA, resistores de platina (Pt100 e Pt1000) são usados.
- Os interruptores de temperatura, juntamente com a medição de temperatura, fornecem sinais de controle e saída analógica ao processo.
- Os transmissores de temperatura são montados em um trilho DIN em um gabinete de controle ou em uma cabeça de conexão diretamente no ponto de medição.
Quais dispositivos para medição mecânica de temperatura a WIKA oferece?
A linha de instrumentos de medição WIKA para medição mecânica de temperatura compreende termômetros bimetálicos, acionados por gás e de expansão. Tudo isso se baseia na expansão de materiais dependentes da temperatura.
- A base de um termômetro bimetálico é composta por duas tiras metálicas coladas com diferentes coeficientes de expansão. O resultado disso é a medida da temperatura.
- Os termômetros acionados a gás são preenchidos com um gás inerte ou mistura de gás. A mudança dependente da temperatura na pressão do gás leva, através de um capilar, ao visor de temperatura.
- Os termômetros de expansão contêm um sistema de medição cheio de líquido que também gera uma mudança de pressão quando a temperatura muda, e isso é então exibido através de um movimento integrado.
Quais dispositivos de medição para medição mecatrônica de temperatura a WIKA oferece?
Os instrumentos de medição para medição mecatrônica de temperatura possuem equipamentos adicionais, como contatos de alarme e contatos de interruptor. Se um valor medido predefinido for atingido, uma operação de comutação será acionada. Com o sinal de saída transmitido, instrumentos de medição para medição de temperatura mecatrônica podem ser usados para processos de controle e regulagem. A linha WIKA inclui instrumentos de medição para medição mecânica de temperatura com sinais de saída elétrica ou com contatos de interruptor e interruptores mecânicos de temperatura.
Qual deve ser o comprimento de inserção de poços termométricos ou tubos de proteção em tubulações?
Geralmente, deve-se garantir que o sensor do termômetro tenha o meio fluindo por ele. Isto geralmente é conseguido colocando o poço termométrico ou a ponta do tubo de proteção no terço médio da tubulação.
Precisa calibrar seus instrumentos?
ual é a diferença entre um manômetro padrão e uma versão padrão de segurança?
Uma versão de segurança (código S3 de acordo com EN837) possui uma parede defletora sólida adicional soldada entre o mostrador e o sistema de medição. Além disso, o case possui uma parede traseira que pode estourar completamente. A janela é normalm ...
mais