Sensor de alta temperaturaos conjuntos de termopares modelo TC80 são projetados para medir temperaturas extremamente altas. Sensores de alta temperaturasão fabricados com cerâmica de alta pureza e alta temperatura, bem como metais resistentes à oxidação e corrosão. Sensor de alta temperaturaos conjuntos são fabricados com os melhores materiais e cerâmicas de alta pureza e alta temperatura. O uso de isoladores e tubos de cerâmica pura em conjunto com termopares de metais nobres proporciona maior resistência contra contaminação e degradação prematura. O sensor de alta temperatura O conjunto pode ser fornecido com ou sem transmissor, e as faixas de temperatura do termopar dependem da calibração do elemento e do material do tubo interno/externo. Uma variedade de extensões de pescoço são possíveis, fornecendo uma fixação do invólucro (cabeçote de conexão) ao conjunto.
Uma variedade de opções estão disponíveis, incluindo: Um conjunto de purga para remover quaisquer gases contaminantes que possam passar do processo para o interior dos tubos de montagem ou uma vedação de pressão opcional para evitar que a migração potencial de gases contaminantes entre no gabinete elétrico. A vedação secundária também pode ser incluída como proteção extra em caso de fadiga térmica ou mecânica do tubo protetor. Cerâmicas de alta pureza e alta temperatura devem ser utilizadas quando houver contato com sensores termopares de metais nobres (Tipos R, S e B possuindo elementos de platina e platina/ródio). Metais resistentes à oxidação e corrosão podem ser usados quando há contato com sensores termopares padrão ou como tubos de proteção externos. Uma grande variedade de designs estão disponíveis para sensores de alta temperatura que incluem conexão com flanges de processo, conexões roscadas e montagem direta na parede refratária do forno. Esses projetos têm opções para purga de ar ou gás inerte, vedações de pressão e tubos de proteção externos robustos.