WIKA

Termopares revestidos

Termopares revestidos WIKA

Os termopares revestidos diferem dos termopares convencionais e seu design menor e sua flexibilidade. Devido a essa característica, termopares revestidos também podem ser utilizados em locais de difícil acesso.

Em nosso extenso portfólio de termopares revestidos, você pode encontrar uma versão adequada para cada aplicação.

sheathedthermocouple_br-pt

Como é construído um termopar revestido?

Os termopares revestidos consistem em uma bainha metálica externa, que contém os condutores internos isolados, embutidos dentro de um composto cerâmico de alta densidade (cabo isolado mineral, também chamado de cabo MI). Os termopares revestidos são flexíveis e podem ser dobrados em um raio mínimo de cinco vezes o diâmetro da bainha. A extrema resistência à vibração também suporta o uso de termopares revestidos.

Para materiais de bainha, a liga 600 ou aço inoxidável são usados preferencialmente. A liga 600 (liga de 2,4816 Ni) é o material padrão para aplicações que exigem propriedades específicas resistentes à corrosão sob exposição a altas temperaturas, resistentes à corrosão sob tensão induzida e pite em meios contendo cloreto. Os termopares revestidos da Liga 600 são resistentes contra halogênios, cloro, cloreto de hidrogênio e amônia em soluções aquosas. Os termopares revestidos de aço inoxidável 316 apresentam boa resistência contra meios agressivos e também contra vapor e gases de combustão em meios químicos.

Quais termopares revestidos são usados com mais frequência?

  • Termopar Tipo K: Os termopares NiCr-NiAl são adequados para uso em atmosferas de gases oxidantes ou inertes de até 1.200 °C / 2.192 °F (ASTM E230: 1.260 °C / 2.300 °F) com o maior tamanho de fio.
  • Termopar Tipo J: Os termopares Fe-CuNi são adequados para uso em vácuo, em atmosferas oxidantes e redutoras ou atmosferas de gases inertes. Eles são usados para medições de temperatura de até 750 °C / 1.382 °F (ASTM E230: 760 °C / 1.400 °F) com o maior tamanho de fio.
  • Termopar Tipo N: Os termopares NiCrSi-NiSi são adequados para uso em atmosferas oxidantes, em atmosferas de gases inertes ou atmosferas de redução seca de até 1.200 °C / 2.192 °F (ASTM E230: 1.260 °C / 2.300 °F) Eles devem ser protegidos de atmosferas sulfurosas. Eles são muito precisos em altas temperaturas. O potencial termoelétrico (EMF) e a faixa de temperatura são quase os mesmos que do tipo K. Eles são usados em aplicações em que uma vida útil mais longa e maior estabilidade são necessárias.
  • Termopar Tipo E: Os termopares NiCr-CuNi são adequados para uso em atmosferas de gases oxidantes ou inertes de até 900 °C / 1.652 °F (ASTM E230: 870 °C / 1.598 °F) com o maior tamanho de fio.
  • Termopar Tipo T: Os termopares-CuNi são adequados para temperaturas abaixo de 0 °C com um limite superior de temperatura de 350 °C / 662 °F (ASTM E230: 370 °C / 698 °F) e podem ser usados em atmosferas de gases oxidantes, redutores ou inertes. Eles não corroem em atmosferas úmidas.

As informações sobre o uso de termopares revestidos referem-se a versões com contato direto com o meio.

Recomendamos que você esclareça a faixa de temperatura, classes de precisão e dimensões desses termopares "nobres" isolados com minerais PtRh-Pt (platina/ródio-platina) com sua pessoa de contato responsável.

Qual é a diferença entre um ponto de medição isolado e um não isolado?

Diferencia-se entre pontos de medição isolados e não isolados. No caso dos pontos de medição isolados, o ponto de medição não está ligado à bainha exterior (pontos de medição não aterrados), ao passo que, no caso dos pontos de medição não isolados, é soldado à bainha exterior (pontos de medição aterrados). Pontos de medição isolados tornam o sensor um pouco mais lento termicamente, mas também menos sensível a interferências durante a transmissão do sinal. Termopares revestidos com pontos de medição aterrados, têm um tempo de resposta muito rápido, mas são muito mais sensíveis em termos de transmissão de sinal.

measuringpoint_br-pt

FAQ
FAQ

Qual é o raio de curvatura mínimo permitido para um cabo MI?

VDI/VDE 3511 Folha 2 recomenda um raio de curvatura R de ≥ 5 x D (D=diâmetro externo do cabo MI), alguns fabricantes de cabo MI até fornecem ≥ 3 x D como raio de curvatura mínimo.