Os termorresistência desta série são utilizados para a medição de meios líquidos e gasosos em baixas e médias pressões.
A termorresistência é aparafusada diretamente no processo. A ligação eléctrica é efetuada através de terminais de ligação na cabeça de ligação (à prova de salpicos). Os elementos de medição estão disponíveis em duas variantes, dependendo da aplicação. Existe uma escolha entre versões com um elemento de medição em miniatura acionado por mola substituível e versões com um resistor de medição não substituível embutido diretamente na ponta do poço termométrico.
O comprimento do elemento, a conexão ao processo e o sensor podem ser selecionados para a respectiva aplicação.
Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TR10-D.